Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EAJC36

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 3-3/16" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, C shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJC36
UPC
782274943794
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
3.75 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Especificaciones del producto

Shape
C
Trade size
1"
Cover opening diameter
3-3/16"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Servicio de boletines técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.