Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EAJT49

Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, T shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet EAJ conduit outlet box with cover
Catalog Number
EAJT49
UPC
782274943657
Product Length/Depth
7.31 in
Product Height
5.75 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
10.05 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9

Especificaciones del producto

Shape
T
Trade size
1-1/4"
Cover opening diameter
5"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Servicio de boletines técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.