Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBMCBL240SP

Eaton 9PX battery extension cable used with 9PXEBM240SP

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 9PX battery extension cable
Catalog Number
EBMCBL240SP
UPC
743172040404
Product Length/Depth
26.6 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
132 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM

Especificaciones del producto

Color
Black/silver
Used with
9PXEBM240SP
Input cord length
6 ft

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com