Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBP-1002

Eaton 5P/5PX replacement battery pack, Used with 5P2000, 5P2200RT, 5PX2200RT, 5PX2200RTN, 5PX2200RTUS, 5PX2200iRT, Single-phase, Sealed/lead-acid battery type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 5PX battery pack
Catalog Number
EBP-1002
UPC
743172082794
Product Length/Depth
18.37 in
Product Height
6.75 in
Product Width
12.75 in
Product Weight
27 lb
Compliances
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Especificaciones del producto

Used with
5P2000
5P2200RT
5PX2200RTN
5PX2200iRT
5PX2200RTUS
5PX2200RT
Type
Battery pack
Phase
Single-phase
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Battery type
Sealed, lead-acid
Package contents
EBP-1002 Internal Replacement Battery Cartridge

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com