Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECD11

Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain, Stainless steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD standard drain
Catalog Number
ECD11
UPC
782274249902
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.58 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Material
Stainless steel
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.