Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECD284

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, 1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD284
UPC
782274094588
Product Length/Depth
0.65 in
Product Height
1 in
Product Width
0.563 in
Product Weight
0.06 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2

Especificaciones del producto

Material
Stainless steel
Trade size
1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.