Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECGJH1024

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 24" flexible length, Male connections both ends, Stainless steel, 4" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH1024
UPC
782274275246
Product Length/Depth
33.25 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Stainless steel
Flexible length
24"
Gender
Male connections both ends
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.