Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECGJH121

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 21" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH121
UPC
782274253107
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.6 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
21"
Gender
Male connections both ends
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.