Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECGJH160

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 60" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH160
UPC
782274921051
Product Length/Depth
63.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
3.71 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
60"
Gender
Male connections both ends
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.