Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECHF218

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 18" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF218
UPC
782274258263
Product Weight
4.46 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Luminaire rated weight
125 lb
Flexible length
18"
Material
Brass
Nipple size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.