Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ECLK312

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 12" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 1" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK312
UPC
782274261607
Product Length/Depth
17 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
4.05 lb
Certifications
UL1203

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
12"
Gender
Male connection one end, female connection one end
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.