Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ECN0501AAA

Eaton Freedom NEMA motor control starter, 110V/50 Hz-120V/60 Hz, NEMA 1, Non-combination non-reversing starter, NEMA size 0

General specifications

Product Name
Eaton Freedom NEMA motor control starter
Catalog Number
ECN0501AAA
UPC
782114015797
Product Length/Depth
11.6 in
Product Height
7.4 in
Product Width
7.6 in
Product Weight
5.5 lb
Certifications
UL Listed file E1491
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Coil voltage
110V/50 Hz-120V/60 Hz
Enclosure
NEMA 1
Type
Non-combination non-reversing starter
Size
NEMA size 0

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.