Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ECP121808 ATEX

Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure, Square cover, 8-25/32" depth, 12" x 18" x 8", Copper-free aluminum, ATEX certified, tap-in mounting feet

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECP enclosure
Catalog Number
ECP121808 ATEX
UPC
662276524378
Product Length/Depth
17.13 in
Product Height
23.13 in
Product Width
11.13 in
Product Weight
110 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
3R
9
4X
7

Especificaciones del producto

Enclosure size
12" x 18" x 8"
Cover type
Square
Depth
8-25/32 in
Material
Copper-free aluminum
Special features
ATEX certified, tap-in mounting feet

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.