Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EFH01

Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger, 65 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, Cushion type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFH flexible cushion fixture hanger
Catalog Number
EFH01
UPC
782274278407
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
4.55 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
65 lb
Luminaire stem size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.