Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EFHX221

Eaton Crouse-Hinds series EFHX flexible Cushion type fixture hanger, 65 lb, 3/4" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, Mounting feet, 1/2" and 3/4", Cushion type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFHX flexible cushion fixture hanger
Catalog Number
EFHX221
UPC
782274280707
Product Length/Depth
6.31 in
Product Height
5.33 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
11.3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
65 lb
Luminaire stem size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2" and 3/4"
Special features
Mounting feet

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.