Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EHBPL2000R-PDU1U

Eaton Basic rack PDU, 1U - EHBPL2000R-PDU1U

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Flex Rack PDU
Catalog Number
EHBPL2000R-PDU1U
UPC
743172067357
Product Length/Depth
17.3 in
Product Height
2.1 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.0001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL Listed

Salida eléctrica

Outlets
(6) 5-20R
Circuit breaker
None

Especificaciones adicionales

Form factor
2U
Outlet control
No
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)

Físicas

Mounting direction
Horizontal
Color
Black

Entrada eléctrica

Input connection
5-20P
Wattage
1.92 kW max
Amperage Rating
16A
Input voltage
110-125V
Frequency rating
50-60 Hz
Cord length
8 ft
Phase
Single-phase

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com