Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EHC8

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3", Clamp type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC8
UPC
662277002080
Product Length/Depth
10.08 in
Product Height
5.73 in
Product Width
6.21 in
Product Weight
3.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.