Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EHMCCBI

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, Universal direct handle mechanism, EG-Frame, Black, Series G, With interlock

Especificaciones generales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
EHMCCBI
UPC
786685407814
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.76 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
EG-frame
Series
Series G
Handle color
Black
Interlock
With interlock
Type
Universal direct handle mechanism
Special features
Used with EG-frame

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.