Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EJB080806

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 8" x 8" x 6", Without hinge, Feraloy iron alloy, Style D

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB080806
UPC
782274237459
Product Length/Depth
8.22 in
Product Height
12.47 in
Product Width
12.47 in
Product Weight
101 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Enclosure size
8" x 8" x 6"
Style
D
Material
Feraloy iron alloy
Hinge
Without hinge

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.