Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EJB181206

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 18" x 12" x 6", Without hinge, Copper-free aluminum, Style C

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB181206
UPC
782274017716
Product Length/Depth
8.875 in
Product Height
17.31 in
Product Width
23.31 in
Product Weight
114 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Enclosure size
18" x 12" x 6"
Style
C
Material
Copper-free aluminum
Hinge
Without hinge

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.