Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EJB242410

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 24" x 24" x 10", Without hinge, Copper-free aluminum, Style C

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB242410
UPC
782274017785
Product Length/Depth
29.56 in
Product Height
13.02 in
Product Width
29.56 in
Product Weight
322 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Enclosure size
24" x 24" x 10"
Style
C
Material
Copper-free aluminum
Hinge
Without hinge

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.