Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EL10090

Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow, Steel, 90°, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow
Catalog Number
EL10090
UPC
662277041294
Product Length/Depth
9 in
Product Height
9 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.84 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Shape
90° angle
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.