Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EL29

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 90°, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL29
UPC
782274307305
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.67 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.