Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EL69 SA

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Copper-free aluminum, 90°, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL69 SA
UPC
782274101125
Product Length/Depth
9.25 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.95 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Copper-free aluminum
Gender
Female
Shape
90° angle
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.