Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EMAGKEC2C2C2C2L

3-Phase Managed HDX Rack PDU G4, 208V, 48 C13 Outlets, 100A, 36kW, Hardwired Input, 0U Vertical, TAA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton managed PDU
Catalog Number
EMAGKEC2C2C2C2L
UPC
037332296245
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
69.45 in
Product Width
4.09 in
Product Weight
28.02 lb
Compliances
CE Marked
FCC Class A
TAA Compliant
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Físicas

Mounting direction
Vertical
Form factor
0U (Vertical)
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Package contents
EMAGKEC2C2C2C2L 3-Phase Managed HDX Rack PDU G4

Entrada eléctrica

Input connection
Hardwire
Cord length
0
Amperage Rating
100A
Phase
Three-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Salida eléctrica

Outlets
48
Outlet control
Yes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com