Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EML28

Eaton IT soft starter accessory, Terminal kit, #107-250 kcmil, 2 cable connections, Frame V

General specifications

Product Name
Eaton S811+/S801+ soft starter terminal kit
Catalog Number
EML28
UPC
782114665510
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
4.26 lb
Certifications
CSA Certified

Especificaciones del producto

Used with
Used on Starters and Contactors
Connection
2 cable connections
Type
Terminal kit
Frame size
V
Wire size
#4/0 AWG-500 kcmil

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.