Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EMP059

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Two-position selector switch, Two contact blocks

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP059
UPC
782274028699
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.8 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Especificaciones del producto

Operator style
Two-position selector switch
Assembly style
Standard
Special features
Two contact blocks

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.