Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EMP098

Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator, Long, Maintained contact pushbutton

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pushbutton operator
Catalog Number
EMP098
UPC
782274273716
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.06 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.65 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Especificaciones del producto

Operator style
Maintained contact pushbutton
Assembly style
Long

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.