Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ENC6202 CAN

Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENC connector, 20A, 0.39-1.20", Copper-free aluminum, 6-20R, 250 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ark-Gard ENC connector
Catalog Number
ENC6202 CAN
UPC
662276291935
Product Length/Depth
7.63 in
Product Height
3.06 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
2.2 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class III
Class II, Division 1
NEMA Rating
3R
Amperage Rating
20A
Voltage rating
250 Vac
Cord range
0.39-1.20"
Material
Copper-free aluminum
NEMA configuration
6-20R

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.