Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-401549
S711-NET-PROFINET-2

Eaton S711 2-port PROFINET communication module for S711 soft starter

Especificaciones generales

Product Name
Eaton S711 communication card
Catalog Number
EP-401549
EAN
4015082970901
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
15 mm
Product Width
111.5 mm
Product Weight
0.045 kg
Certifications
CE
RCM
IEC/EN 60947-4-2
CUL
UL
UL Category Control No.: NMFT
UL Category Control No.: NMFT7
UL File No.: E251034
UL 60947-4-2

Especificaciones del producto

Type
Accessory
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
Altitude
Max 4000 m (Above 1000 m for detailed derating use S711 Select Software)
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Shock resistance
15 g, Mechanical
Accessory/spare part type
Accessory
Communication module

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.