Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-500623

Eaton xEffect - XNH circuit protection Panel support 32, 60 and 70mm for XNH000

General specifications

Product Name
Eaton xEffect - XNH circuit protection
Catalog Number
EP-500623
EAN
9010653026044
Product Length/Depth
183 mm
Product Height
11 mm
Product Width
8 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Accessory

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.