Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-501339

EMC2-SS-1/250-W . Side parts for base, HxD=100x250mm, white (RAL 9016), stackable, applicable for EMC2 enclosure series

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 plinth
Catalog Number
EP-501339
EAN
9010653042747
Product Length/Depth
246 mm
Product Height
100 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
1.35 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Color
White
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.