Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-501367
EPTV1800-EMC2

EPTV1800-EMC2 . Support profile vertical for EP-system, height=1800mm, 12-row, 1 set (=left/right part) used for every 250mm wide section inside EMC2 enclosure series

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Catalog Number
EP-501367
EAN
9010653042693
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
1799 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
2.2 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Systemic
Mounting method
Snap mounting

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.