Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP-501394
ZSD-ESK25-SPZT

ZSD-ESK25-SPZT . Power Feed Input Terminal Block for ZSD and 40mm busbar, 5x 1,5-25mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPST12 Surge protection device
Catalog Number
EP-501394
EAN
9010653042976
Product Length/Depth
220.4 mm
Product Height
54.3 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
0.149 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Width clamp
12.5 mm
Busbar thickness - max
5 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Busbar width - max
12 mm
Busbar width - min
12 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
101 A
Suitable for
Flat rail
Round conductor connection

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.