Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EP833

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch, 15A, Two-pole, With switch, Brass, Surface mount, Spring loaded single-throw, 120 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch
Catalog Number
EP833
UPC
662276390959
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
4.94 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
10.3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Enclosure type
With switch
Amperage Rating
15A
Voltage rating
120 Vac
Configuration
Two-pole
Material
Brass
Type
Spring loaded single-throw
Special features
Surface mount

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.