Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ER53016UW

Eaton enclosed rotary disconnect switch, 16A, NEMA 4X, Stainless steel, Max HP:3, 5, 10, 10 hp (@208,240,480,600 V), Three-pole, Product category: enclosed rotary non-fusible, R-Series, 600 V

General specifications

Product Name
Eaton enclosed rotary disconnect switch
Catalog Number
ER53016UW
UPC
786685466088
Product Length/Depth
10.4 in
Product Height
6.7 in
Product Width
7.2 in
Product Weight
6.1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
Enclosed rotary disconnect
Amperage Rating
16A
HP rating - max
3, 5, 10, 10 hp (@208,240,480,600 V)
Product Category
Enclosed rotary non-fusible
Voltage rating
600 V
Enclosure material
Stainless steel
Fuse configuration
Non-fusible
Enclosure
NEMA 4X
Series
R-Series
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.