Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ETC50HD

Eaton Crouse-Hinds series ETC edge type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Electrogalvanized, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ETC edge type conduit clamp
Catalog Number
ETC50HD
UPC
784564255600
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.63 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Edge
Trade size
1/2"
Material
Iron
Finish
Electrogalvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.