Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EVMAL630B

Eaton Managed Rack PDU G4, 0U, 23U, L6-30P input, 5.8kW, 24A, 200-240V, 20 Outlets (10) C13 (10) C39

Especificaciones generales

Product Name
Eaton managed PDU
Catalog Number
EVMAL630B
UPC
786689801502
Product Length/Depth
2.05 in
Product Height
39.4 in
Product Width
2.09 in
Product Weight
5.6 lb
Compliances
CAN ICES-003 class A
FCC part 15 class A
Certifications
cTUVus
UL 62368-1
UL 2900-1
IEC 62443-4-2

Físicas

Mounting direction
Vertical
Form factor
0U (Vertical)
Operating Temperature
0° to 60°C (32° to 140°F)
Package contents
EVMAL630B Single-Phase Managed Rack PDU G4

Entrada eléctrica

Input connection
L6-30P
Cord length
10 ft
Amperage Rating
24A
Input voltage
208V
Phase
Single-phase

Salida eléctrica

Outlets
(10) C13, (10) C39
Outlet control
Yes

Comunicaciones

Ethernet interface
Yes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com