Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYS014

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical or horizontal, 6"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS014
UPC
782274377100
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
9.75 in
Product Width
12 in
Product Weight
37.05 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
6"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.