Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYS:6883L

Eaton Crouse-Hinds series EYS inspection plug, Used with EYS012 and EYS0126 conduit sealing fittings

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS inspection plug
Catalog Number
EYS:6883L
UPC
662276016415
Product Length/Depth
7.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
3.6 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
Used with EYS012 and EYS0126 conduit sealing fittings

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.