Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYSR10

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR10
UPC
782274793290
Product Length/Depth
9.75 in
Product Height
6.63 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Especificaciones del producto

Trade size
4"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.