Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYSR4

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR4
UPC
782274793399
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.6 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.