Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYSR8

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR8
UPC
782274793474
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
14.7 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Especificaciones del producto

Trade size
3"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.