Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYSX11

Eaton Crouse-Hinds series EYSX expanded fill sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy, Vertical or horizontal, Group B rated, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSX expanded fill sealing fitting
Catalog Number
EYSX11
UPC
782274943169
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
3.69 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.26 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.