Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EZD311

Eaton Crouse-Hinds series EZD conduit sealing fitting with drain, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Inspection cover, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EZD311
UPC
782274381206
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.94 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
3.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Inspection cover
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.