Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EZS7

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS7
UPC
782274382203
Product Length/Depth
5.84 in
Product Height
7.94 in
Product Width
5.84 in
Product Weight
10.11 lb
Certifications
CSA C22.2
UL1203

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Gender
Female
Mounting direction
Any angle
Trade size
2-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.