Descargar documento () de 20
We make what matters work*

F1061

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn F1061 marine interior, 60 Hz, T8, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 15W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn F1061 marine interior
Catalog Number
F1061
UPC
662276392243
Product Length/Depth
19.5 in
Product Height
5.63 in
Product Width
3 in
Product Weight
7.3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
15W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.