Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

F1066

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 4", Threaded type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F1066
UPC
782274394800
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
4.2 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
12.13 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Thread
Threaded
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.