Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FDC222 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Two-gang, C shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC222 SA
UPC
782274746340
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.94 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.75 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.