Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FEA300

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA300
UPC
784564001559
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.28 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Material
Steel
Trade size
3 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.